??
CAD model selection
K0739.1112030X100
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0739 - Levelling feet steel or stainless steel
Bill of material
K0739.1112030X100
BESTKIPP
Order No.
K0739.1112030X100
W
Angle
°
MATERIAL
Material
Steel
FORM
Form
A
A
distance
0 mm
D
diameter
120 mm
D1
thread
M30
H
height
32 mm
H1
height
143.5 mm
H2
height
43.5 mm
SW
width across flats
30 mm
SW1
-
L
Length
100 mm
BELASTUNG
Load capacity max. kN
30.0 kN
GEW
Approx. weight
1.4180 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245228652
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions